Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 33 15 243 0500 003
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=500mm
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=500mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0500 003
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=500mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    har-flex®
    암형 커넥터
    스트레인 릴리프 포함
  • 커넥터 2
    har-flex®
    암형 커넥터
    스트레인 릴리프 포함
    서로 다른 커넥터 방향
  • 케이블 유형 구리 케이블 (플랫)
버전
  • 케이블 길이 0.5 m
  • 코어 개수 6
  • 코어 구조 6x AWG 30
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1.27 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) Grey
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    삼산화안티몬
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 5.295 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140244764
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar