Passende Produkte
Passende Produkte NEU
System Cables
52
Artikelnummer: 09 07 005 1010 000
har-SAB M8/6/3p M12/8p w/o LED
har-SAB M8/6/3p M12/8p w/o LED

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Verteilerboxen
Stammleitung M12, 8-polig
Kontaktanzahl: 3
Gesamtzahl der Ports: 6
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 07 005 1010 000
har-SAB M8/6/3p M12/8p w/o LED
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
System Cables
52
Produktdetails
標識
  • 系列 圓形連接器 M8
  • 原件 配電箱
  • 規格 主電纜 M12,8 針
版本
  • 端口總數 6
  • 針數 3
技術參數
  • 額定電流 ‌ 6 A
  • 額定電壓
    10 V AC
    30 V AC
  • 極限溫度 -25 ... +85 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
  • 每個端口的通道數量 1
  • 電路邏輯 PNP
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 有
  • 加州 65 號提案物質 鎳
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140276710
  • eCl@ss 27,440,108.00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen