Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
1
Numer Katalogowy: 09 07 001 2220 3
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PUR
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PUR

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Puszki dystrybucyjne
Wstępnie zmontowany przewód główny, Z LED zielony/żółty
Liczba kontaktów: 5
Całkowita liczba portów: 8
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 07 001 2220 3
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PUR
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
System Cables
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Puszki dystrybucyjne
  • Specyfikacje
    Wstępnie zmontowany przewód główny
    Z LED zielony/żółty
Wersja
  • Długość kabla 2 m
  • Konstrukcja rdzenia 3x AWG 18 + 16x AWG 22
  • Całkowita liczba portów 8
  • Liczba kontaktów 5
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 9 A
  • Napięcie znamionowe
    10 V DC
    30 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
  • Liczba kanałów per port 2
  • Obwód logiczny PNP
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 641 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140277304
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare