Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Objednací číslo: 09 48 854 7745 200
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 20m
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 20m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Zapojení 1:1, Bezhalogenové, Odolné proti olejům
Délka kabelu: 20 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 854 7745 200
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 20m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferovaný směr: doleva/doprava
  • Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Zapojení 1:1
    Bezhalogenové
    Odolné proti olejům
Verze
  • Délka kabelu 20 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -30 ... +75 °C Bez pohybu
    -5 ... +50 °C v pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 778 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140270220
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list
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
Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod