Matching Products
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
1
Part Number: 33 28 020 8004 300
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 30m
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 30m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Retardante de chama, Resistente ao óleo, Livre de halógenos
Comprimento do cabo: 30 m
Notes
Compare
Part Number: 33 28 020 8004 300
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 30m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
1
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Patch cord
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specification Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connector 1
    HARTING T1 Industrial
    Coestruso
  • Connector 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    Coestruso
  • Type of cable Cavo in rame (tondo)
  • Description of the cable
    Auto-estinguente
    Resistente agli oli
    Halogen-free
Version
  • Cable length 30 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 1x 2x AWG 24/7
  • Number of contacts 2
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 600 MHz Larghezza di banda
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C non spostato
    -25 ... +80 °C spostato
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV (conttto-contatto)
    2,25 kV (contatto-terra)
Material properties
  • Material (cable) XLPE
  • Colour (cable) schwarz
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (Fernspeisung mittels PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    EN 50305 clause 9.1.2
    IEC 60332-1-2
    IEC 60332-3-25
    IEC 60332-3-22 Flammenwidrigkeit
    EN 60811-404 Ölbeständigkeit
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Lettonia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140798441
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare