Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
103
Cikkszám: 09 70 020 2622
STAF 20 STI-S
STAF 20 STI-S

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Csavaros vezeték-rögzítés
Apa
Poliamid (PA)
Fekete
Névleges áramerősség: ‌10 A
Méret: 16 A
Érintkezők: 20
Vezető keresztmetszete: 1.5 mm²
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 70 020 2622
STAF 20 STI-S
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
103
Termékleírás
Identification
  • Category Inserts
  • Series Staf®
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Male
  • Size 16 A
  • Number of contacts 20
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 25 V
  • Rated voltage
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 50 V
  • Rated voltage acc. to CSA 50 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 2 mΩ
  • Tightening torque ‌0.25 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 HB
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 53 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140570481
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás