Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 57 468 0501 000
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
Set  PP Metal receptacle SM GOF adapter

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Set trecere prin panou
Contacte: 2
Easy Install
PushPull
Material: Metal
Gradul de protecţie: IP65
Note
Comparați
Număr articol: 09 57 468 0501 000
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification LC duplex
  • Element Panel feed trough set
  • Description of the contact Singlemode
  • Description of hood/housing Easy Install
Version
  • Number of contacts 2
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 200
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Metallo
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Nu este inclus
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances
    Plumb
    Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 27.2 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223806
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați