Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 160 2002 100
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 10m
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Flame retardant, Oil resistant, Halogen-free
Cable length: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 160 2002 100
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING M12 T1 Industrial Recto
    Sobremoldeado
  • Conector 2
    HARTING T1 Industrial
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Retardante de llama
    Resistente al aceite
    Sin halógenos
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 1x 2x AWG 22/7
  • Número de contactos 2
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 60 V AC
  • Características de transmisión 600 MHz Ancho de banda
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65 / IP67
    IP20
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar