Matching Products
Matching Products NEW
Modules
1
Côté équipement / Traversée de cloison
243
Part number: 09 47 474 7159
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 8.0m
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 8.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring crossed, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 8 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 474 7159
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 8.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Modules
1
Côté équipement / Traversée de cloison
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 2
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série RJ45
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on both sides
  • Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connecteur 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type de câble Copper cable (round)
  • Description du câble
    Wiring crossed
    Halogen-free
    Oil resistant
Version
  • Longueur de câble 8 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2 Twisted Pair
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
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
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • Approvals CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 33 g
  • Pays d'origine Latvia
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140255135
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare