Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
Artikel nummer: 09 48 686 8007 950
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 95m
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 95m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 95 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 48 686 8007 950
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 95m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Kontaktdon 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 95 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +70 °C orörd
    -25 ... +60 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Röd
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA Rå kabel UL märkning 600 V
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140883246
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare