Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
139
Codice prodotto: 09 48 022 2011 120
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy 12m
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy 12m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 12 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 022 2011 120
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy 12m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
139
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category System cabling
  • Series
    Circular connectors M12
    RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    RJ45
    オーバーモールド
  • Type of cable 銅ケーブル (丸型)
Version
  • Cable length 12 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding Dコード
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C no desplazado
    -25 ... +70 °C movido
  • Cable diameter 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Minimum bending radius
    6 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) Elastómero
  • Colour (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140885745
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta