配套產品
配套產品
Accessories
9
零件號: 09 45 815 0000
RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接硬件,面板和插座
接線盒空, 用於雙口RJ45 母插蕊的固定
絕緣置換連接絕緣位移終端
壓鑄鋁
RAL 7037(土灰)
注解
比較
零件號: 09 45 815 0000
RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Accessories
9
產品詳情
Bezeichnung
  • Kategorie Accessories
  • Gehäusebaureihe Han® 3 A RJ45
  • Zubehörtyp Connecting hardware, panels and outlets
  • Zubehörbeschreibung
    Junction box empty
    for fixture of 2x RJ45 female inserts
Ausführung
  • Anschlussart IDC insulation displacement termination
  • Schirmung Fully shielded, 360° shielding contact
  • Befestigung Wall mounting
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldurchmesser 5 ... 9 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium die-cast
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 692 g
  • Ursprungsland Romania
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140064522
  • eCl@ss 27440190 Industriesteckverbinder (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較