Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
172
Codice prodotto: 09 48 474 7744 600
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 60m
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 60m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 60 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 474 7744 600
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 60m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Steckverbinder 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 60 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C unbewegt
    -40 ... +80 °C bewegt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel grün
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    IEC 60754-1 Halogenfreiheit
    EN 60811-404 Ölbeständigkeit
    UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 2.845 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140884090
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta