Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Artikelnummer: 09 48 474 7757 270
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 27m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 27m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 27 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 474 7757 270
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 27m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
6
장치 측면 / 패널 관통형
167
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Złącze 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ przewodu Copper cable (round)
Wersja
  • Długość kabla 27 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Yellow
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 30 V
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1,281 g
  • Kraj pochodzenia Latvia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140391307
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen