Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 701 1513
RJ Industrial Cable Assembly, 15m
RJ Industrial Cable Assembly, 15m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 15 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 701 1513
RJ Industrial Cable Assembly, 15m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 RJ45
  • Konektor 2
    HARTING PushPull (V4) Termoplast
    Konektor
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 15 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 8x AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 781 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140267978
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Návod
Montážní návod