Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
3
Tools
4
Accessories
7
N.º de referencia: 09 46 145 3421
PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.
PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 2
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 46 145 3421
PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
3
Tools
4
Accessories
7
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Power
  • Element Connector sets
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 2
  • PE contact Yes
  • Locking type PushPull
  • Pack contents Without contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 2.5 mm² Stranded
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20 ... AWG 12 Stranded
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Tightening torque 1.3 ... 1.5 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 4.5 ... 10 mm
  • Vibration resistance
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 20 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223707
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar