Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 61 88 780 1910 0
Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 10 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 61 88 780 1910 0
Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors 7/8ʺ
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    7/8ʺ
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1.5 mm²
  • Number of contacts 4
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140236790
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare