Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 353 5848 050
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 5,0m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Ledningsføring 1:1
Kabellængde: 5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 353 5848 050
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 poler
  • Konnektor 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 poler
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Ledningsføring 1:1
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Antal ledninger 20
  • Ledningsstruktur 20x AWG 26/7
  • Afskærmning Afskærmet
Tekniske egenskaber
  • Kontaktafstand (termineringsside)
    1,9 mm
    2 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside)
    1,9 mm
    2 mm
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Nominel spænding 50 V
  • Frigangsafstand ≥ 1,2 mm
  • Krybeafstand ≥ 1,9 mm
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +80 °C
  • Indsætningskraft ‌ 50 N
  • Tilbagetrækningskraft ‌ 50 N
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Testspænding Ur.m.s.
    2 kV (kontakt-kontakt)
    2 kV (kontakt-jordforbindelse)
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep-cyklusser i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød 50 g/11 ms, 3 stød/akse og retning
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Forsølvet Termineringsside
    Forsølvet Koblingsside
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140246263
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare