Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 50 700 0612 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Zapojení 1:1
Délka kabelu: 1 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 50 700 0612 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 2.5 mm²
  • Termination method Spring clamp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 24 V
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unmoved
    -40 ... +70 °C moved
    -25 ... +70 °C moved, with forced guidance
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimum bending radius
    4x Cable diameter (singular bending)
    5x Cable diameter (repeated bending)
  • Drag chain compatible Yes
  • Vibration resistance 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance 30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Oil resistance
    NEK 606 Mud resistance
    IEC 60754
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140502024
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte