Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 33 50 707 0612 200
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Osa number: 33 50 707 0612 200
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori System cabling
  • Serier Han® PushPull (V14)
  • Identifikation Power L
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Kabeltype Copper cable (round)
  • Beskrivelse af kablet Wiring 1:1
Version
  • Kabellængde 20 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5x 2.5 mm²
  • Termineringsmetode Spring clamp termination
  • Afskærmning Unshielded
  • Antal kontakter 5
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 24 V
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +70 °C unbewegt
    -40 ... +70 °C bewegt
    -25 ... +70 °C bewegt, mit Zwangsführung
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Mindste bøjningsradius
    4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
  • Kompatibel med slæbekæde ja
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 Zyklen nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød 30 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (Polyurethan)
  • Farve (kabel) RAL 7040 (fenstergrau)
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-undtagelser 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV-status konform mit Ausnahme
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer nicht enthalten
  • REACH BILAG XIV-stoffer nicht enthalten
  • REACH SVHC-stoffer ja
  • REACH SVHC-stoffer Blei
  • California Proposition 65 stoffer ja
  • California Proposition 65 stoffer Blei
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Ölbeständigkeit
    NEK 606 Schlammbeständig
    IEC 60754
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140501966
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare