Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 50 707 0612 150
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 15m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 15m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Cablaggio 1:1
Lunghezza del cavo: 15 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 50 707 0612 150
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 15m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Câbles assemblés
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Element Cordons
  • Specification Pré-équipé des deux côtés
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
  • Description of the cable Câblage 1:1
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 2,5 mm²
  • Termination method Raccordement par bornes à ressort
  • Shielding Non blindé
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 24 V
  • Temperatura massima
    -40 ... +70 °C indifférent
    -40 ... +70 °C enlevé
    -25 ... +70 °C déplacé, avec guidage forcé
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimum bending radius
    4 x diamètre de câble (courbure simple)
    5 x diamètre de câble (courbures multiples)
  • Compatibile con catena di traino Oui
  • Vibration resistance 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cycles de balayage selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
  • Shock resistance 30 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyuréthane)
  • Colore (cavo) RAL 7040 (gris fenêtre)
  • RoHS conformité avec exemption
  • esenzioni RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • Stato ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non contenu
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Sostanze REACH SVHC Oui
  • Sostanze REACH SVHC Plomb
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances Plomb
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Résistance à l'huile
    NEK 606 Résistance à la boue
    IEC 60754
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Lettonie
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140502376
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta