Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 45 845 1562
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză
Diametru cablu: 6 ... 9 mm
Policarbonat (PC), Armat cu fibră de sticlă
Negru
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 845 1562
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Tip de accesorii Priză
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
  • Ecranare Complet ecranat, 360° contact de ecranare
  • Fixare Montaj pe perete
  • Conţinut pachet
    Carcasă priză cu 2 porturi cu capace de protecţie
    Administrarea cablurilor
    Presetupă cablu
    Etichetă
    2x mufă cablu RJ45 09 45 545 1562
    Instrucțiuni de asamblare
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0,22 ... 0,32 mm² Solid
    0,22 ... 0,32 mm² Torsadat
  • Secțiune fir [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Diametru exterior fir ‌1,7 mm
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -20 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametru cablu 6 ... 9 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Policarbonat (PC)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Culoare (carcasă/priză) Negru
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140235816
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați