Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
Numer Katalogowy: 09 45 445 1913
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 2 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 445 1913
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Typ A
  • Złącze 2
    IP20 USB 2.0
    Typ A
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 2 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Ekranowanie Ekranowane
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 30 V DC
  • Szybkość transmisji danych ‌ 480 Mbit/s
  • Rezystancja izolacji > 1,6 x 106 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Siła łączenia ≤ 35 N
  • Siła wycofania ≥ 15 N
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 4,9 mm
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-uziemienie)
  • Impedancja ‌90 Ω ±15 %
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
    Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Czarny
  • Materiał (zalewanie) Poliamid (PA)
  • Kolor (zalewanie) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 106 g
  • Kraj pochodzenia Malezja
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140262737
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare