매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 33 58 231 0800 027
PP FO CABL-80M-2xPP Metal LCD OV MM50
PP FO CABL-80M-2xPP Metal LCD OV MM50

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
FO 케이블
다중모드
케이블 길이: 80 m
Notes
비교하다
품번들: 33 58 231 0800 027
PP FO CABL-80M-2xPP Metal LCD OV MM50
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 HARTING PushPull (V4)
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 80 m
  • Core structure 50 / 125 µm
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
  • Cable diameter 6.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Metal
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 104 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140154162
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다