매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
25
교체 부품
2
시스템 케이블
103
품번들: 21 03 381 1425
PFT M12 IDC shielded D-cod. 4pol. male
PFT M12 IDC shielded D-cod. 4pol. male

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 커넥터, 패널 관통형
후면 장착 지원
수형
D-코딩
HARAX® 연결 테크놀로지
폴리아미드 (PA)
접점: 4
황동 Ni 금도금 체결 측면
도체 단면적: 0.14 ... 0.34 mm²
정격 전류: ‌4 A
아연 다이캐스트
나사 잠금
보호 등급: IP65 / IP67 체결 조건
Notes
비교하다
품번들: 21 03 381 1425
PFT M12 IDC shielded D-cod. 4pol. male
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
25
교체 부품
2
시스템 케이블
103
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 M12-L
  • 요소
    케이블 커넥터
    패널 관통형
  • 사양 후면 장착 지원
버전
  • 터미네이션 방법 HARAX® 연결 테크놀로지
  • 젠더 수형
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 4
  • 코딩 D-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 상세설명 고속 이더넷 애플리케이션 단독 지원
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.14 ... 0.34 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • 전선 외부 직경 ≤ 2 mm
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 50 V
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 과전압 카테고리 III
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 ‌2 Nm 잠금너트
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 4.5 ... 8.8 mm
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • 패널의 두께 2.5 ... ‌4.5 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (접점) 황동
  • 표면 (접점) Ni 금도금 체결 측면
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 40 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140138100
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다