myHARTING Login
コンフィギュレータ
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Contacts
34
アクセサリ
8
フード/ハウジング
4
該当データなし
eShop
デバイスコネクティビティ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
電力および信号用コネクタ
09 67 025 5602
部品番号: 09 67 025 5602
MIN D MA 25 p CRIMP TERMINAL_4-40 UNC
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
コネクタ
クリンプ端子
オス
サイズ: D-Sub 3
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP), シェル:めっき加工スチール
黒
コンタクト: 25
導体断面積: 0.09 ... 0.82 mm²
ノート
Compare
NEW
Derating tool
部品番号: 09 67 025 5602
MIN D MA 25 p CRIMP TERMINAL_4-40 UNC
ノート
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Contacts
34
アクセサリ
8
フード/ハウジング
4
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
D-Sub
名称
標準
エレメント
コネクタ
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
オス
サイズ
D-Sub 3
接続タイプ
基板対ケーブル
ケーブル中継
コンタクト数
25
ロックタイプ
ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
詳細
クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
導体断面積
0.09 ... 0.82 mm²
導体断面積 [AWG]
AWG 28 ... AWG 18
空間距離
≥ 1 mm
沿面絶縁距離
≥ 1 mm
絶縁抵抗
>10
10
Ω
締付けトルク
≤0.6 Nm メスネジロック
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
挿入力
≤ 83 N
引抜力
≥ 7.8 N
≤ 56 N
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
いいえ
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
シェル:めっき加工スチール
カラー(インサート)
黒
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(a) / 6(a)-I:
: 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
仕様
DIN 41652
IEC 60807-3
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
梱包寸法
50
正味重量
9.46 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140092013
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (イタリア語)
PDF (スペイン語)
PDF (フランス語)
PDF (韓国語)
PDF (英語)
PDF (ドイツ語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (日本語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare