Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
9
Parça numarası: 21 34 808 1489 015
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 1,5m
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 1,5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 1.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 34 808 1489 015
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 1,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
9
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identification
  • Category System cabling
  • Series 丸型コネクタ M8
  • Element ケーブルアセンブリ
  • Specification 両端組立て済み
  • Connector 1
    M8
    Male Straight
  • Connector 2
    M8
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.25 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliüretan)
  • Colour (cable) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS exemptions 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Kurşun
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances Kurşun
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50 g
  • Country of origin チェコ
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140140899
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın