Matching Products
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
32
Número de parte: 21 34 808 3388 010
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 34 808 3388 010
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
32
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M8
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M8
    Apa Egyenes
  • 2. csatlakozó
    M8
    Anya Könyökös
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 3
  • Magfelépítés 3 x 0,25 mm²
  • Kódolás A-kódolás
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 36 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140141025
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare