Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
3
Inserts
32
N.º de referencia: 09 15 100 0701
M23 Hood cable to cable 3-7 mm
M23 Hood cable to cable 3-7 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Versión EMC
Tamaño: M23
Bloqueo a tornillo, Enclavamiento rápido ComLock
Entrada superior
Material (capota/base): Aleación de cobre-cinc
Niquelado
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP67 estado bloqueado, IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 100 0701
M23 Hood cable to cable 3-7 mm
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
3
Inserts
32
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Tipo de capota/base Base cable a cable
  • Descripción de capota/base Versión EMC
Versión
  • Tamaño M23
  • Versión Entrada superior
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo a tornillo
    Enclavamiento rápido ComLock
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 estado bloqueado
    IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
  • Rango de sujeción 3 ... 7 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aliaj cupru-zinc
  • Superficie (capota/base) Placată cu nichel
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) Negru
  • RoHS conform
  • Estado ELV conform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nu este inclus
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nu este inclus
  • Sustancias REACH SVHC Nu este inclus
  • Sustancias de la California Proposition 65 Da
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plumb
    Nichel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 0,01 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140162921
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar