Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 21 37 360 0F72 050
M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Comparar
Part Number: 21 37 360 0F72 050
M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M23
  • Tanımlama Signal
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M23
    Dişi Açılı
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Özellikler
    Alev geciktirme
    Yağ ve UV ışınlarına dayanıklı
    EMC'ye son derece dayanıklı
    Halojen içermemezlik
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 17
  • Damar yapısı 17x AWG 18
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 9 A
  • Çalışma Gerilimi 150 V
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +80 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Siyah
  • Malzeme (çoklu kalıplama) Termoplastik poliüretan (TPU)
  • Renk (çoklu kalıplama) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140241268
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar