Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 21 33 600 0810 010
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi PUR 1.0m
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi PUR 1.0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 1 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 33 600 0810 010
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi PUR 1.0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 X-coding
    Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 8
  • Coding X-coding
  • Locking type Inner PushPull
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 6.7 mm ± 0.3 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați