A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!
Tulajdonságok áttekintése
Cable connector
Straight
Female
S-coding
Screw termination
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Copper alloy Au over Ni Mating side
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Rated current: 12 A
Polyamide (PA)
Screw locking
Degree of protection: IP67 mated condition