Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.
Panoramica delle proprietà
Cable connector
Angled
Female
X-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.25 mm²
Rated current: 0.5 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition