Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
9
Tools
2
Objednací číslo: 21 03 881 2419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení
Zásuvka (female)
D kódování
Krimpování
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Kontakty: 4
Průřez vodiče: 0.13 ... 0.82 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 881 2419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
9
Tools
2
Detaily produktu
Identification
  • Category コネクタ
  • Series 丸型コネクタ M12
  • Identification Slim Design
  • Element ケーブルコネクタ
  • Specification ストレート型
Version
  • Termination method クリンプ端子
  • Gender メス
  • Shielding
    シールド付き
    シールド接続、圧着フランジ付き
  • Number of contacts 4
  • Coding Dコード
  • Locking type ねじロック
  • Details クリンプコンタクトは別売。
  • Details Fast Ethernetアプリケーション専用
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2.3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage
    48 V AC
    60 V DC
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 45 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225916
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte