Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
2
Part number: 21 01 100 9926
M12 Power Male Contact Crimp 2,5mm²
M12 Power Male Contact Crimp 2,5mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
23.2 mm length
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 2.5 mm²
AWG 14
Notes
Compare
Part number: 21 01 100 9926
M12 Power Male Contact Crimp 2,5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
2
Product Details
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação Power
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
  • Descrição do contato 23,2 mm de comprimento
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 2,5 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 14
  • Nível de desempenho 1
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a ouro
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 0,5 g
  • País de origem Suíça
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140229297
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare