Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 21 03 629 1810
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábelcsatlakozó
Egyenes, Fröccsöntött, Outer PushPull
Apa
A-kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 8
Névleges áramerősség: ‌2 A
Présöntött cink, Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
Outer PushPull
Védettségi fokozat: IP65 / IP67 illesztett feltétel
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 629 1810
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Azonosítás PushPull
  • Elem Kábelcsatlakozó
  • Specifikáció
    Egyenes
    Fröccsöntött
    Outer PushPull
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 8
  • Kódolás A-kódolás
  • Rögzítés típusa Outer PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Névleges impulzus feszültség 1,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Présöntött cink
    Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140822016
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás