De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.
Properties Overview
Kabelconnector
Haaks, Omgespoten, 90° gedraaid
Mannelijk
A-codering
Krimpaansluiting
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Contacten: 5
Nominale stroom: 4 A
Zink-spuitgietwerk, Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Outer PushPull
Beschermingsgraad: IP65 / IP67 aangesloten toestand