Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 21 03 629 3512
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull 90°
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull 90°

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelconnector
Haaks, Omgespoten, 90° gedraaid
Mannelijk
A-codering
Krimpaansluiting
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Contacten: 5
Nominale stroom: ‌4 A
Zink-spuitgietwerk, Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Outer PushPull
Beschermingsgraad: IP65 / IP67 aangesloten toestand
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 03 629 3512
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull 90°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Conectores
  • Baureihe Conectores circulares M12
  • Bezeichnung PushPull
  • Komponente Conector de cable
  • Beschreibung
    Acodado
    Sobremoldeado
    Acodado 90°
Ausführung
  • Anschlussart Terminación de engaste
  • Geschlecht Macho
  • Schirmung apantallado
  • Kontaktanzahl 5
  • Kodierung Codificación A
  • Verriegelungsart Outer PushPull
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Werkstoff Gehäuse
    Cinc fundido a presión
    Poliuretano termoplástico (TPU)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumanía
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140821828
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare