Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 97 00 000 1061
M12 MD Power K-coded crimp female
M12 MD Power K-coded crimp female

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable connector
Straight
Female
Crimp termination
Polyamide (PA)
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 97 00 000 1061
M12 MD Power K-coded crimp female
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação Medium Design
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Blindagem Blindado
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ‌0,6 Nm
  • Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada) 17
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 5,7 ... 10,5 mm
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás