Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
4
部品番号: 21 33 A70 0518 150
M12 L-coded Cable Assembly 15m
M12 L-coded Cable Assembly 15m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 15 m
ノート
Compare
部品番号: 21 33 A70 0518 150
M12 L-coded Cable Assembly 15m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
4
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 L-kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 15 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5× 1,5 mm²
  • Stínění Stíněné provedení
  • Kódování L-kódování
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140240148
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare