Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 97 00 000 2888
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 2888
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 L-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 L-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 1.5 mm²
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 4
  • FE contact Yes
  • Coding L-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 1.5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 16
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 620 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați