Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 97 00 000 2916
M12 L-cod 4-pol st/- m/- PUR 5.0m
M12 L-cod 4-pol st/- m/- PUR 5.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Comparar
Part Number: 97 00 000 2916
M12 L-cod 4-pol st/- m/- PUR 5.0m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 Circular connectors M12
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on one side
  • 커넥터 1
    M12 L-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x 1.5 mm²
  • 터미네이션 방법 Crimp termination
  • 차폐형 Unshielded
  • 컨택트핀 개수 4
  • 코딩 L-coding
  • 잠금 유형 Screw locking
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 1.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 16
  • 정격 전류 ‌ 12 A
  • 정격 전압
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 조임 토크 ‌0.6 Nm
  • 제한 온도 -25 ... +80 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 mated condition
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (polyurethane)
  • 컬러 (케이블) Black
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Nickel
Specifications and approvals
  • 사양
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 502 g
  • 원산지 Romania
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar