Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 09 48 220 0011 120
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 12m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 12m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 12 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 220 0011 120
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 12m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable for railway applications
Version
  • Cable length 12 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C unmoved
    -25 ... +70 °C moved
  • Cable diameter 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Minimum bending radius
    6x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) Elastomer
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 809 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140239708
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar