Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 48 C86 8025 100
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 10M
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 10M

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Tipo R
Lunghezza del cavo: 10 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 C86 8025 100
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 10M
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Type R
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 4x AWG 22/19
  • Number of contacts 4
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
  • Cable diameter 6.3 ... 6.7 mm
  • Minimum bending radius 5x Cable diameter (singular bending)
  • Drag chain compatible Yes
  • Bending cycles ≥ 5.000.000 @ Bending radius = 75 mm @ length ≤ 5 m @ speed ≤ 5 m/s @ acceleration ≤ 20 m/s²
  • Cycles of alternating bending (tic-toc test) 1.000.000 @ Bending radius = 75 mm
  • Torsional strength ≥ 5.000.000 @ torsion angle= ±180° @ 1m
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140340732
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta