Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 21 40 400 0445 020
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 2.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 2.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Longueur de câble: 2 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 40 400 0445 020
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 2.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connecteur 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 D-kodning
    Hane Rak
Version
  • Kabellängd 2 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 4
  • Kodning D-kodning
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +70 °C flyttad
    -20 ... +60 °C orörd
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Minsta böjradie
    3x kabeldiameter (enkel böjning)
    7x kabeldiameter (upprepad böjning)
  • Böjningscykler ≥ 3.000.000
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Grön
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer UN/ECE-R 118
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 97 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140341135
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer