Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 09 48 228 0011 090
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 9m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 9m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 9 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 228 0011 090
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 9m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 D-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 9 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C unbewegt
    -25 ... +70 °C bewegt
  • Cable diameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bending radius
    6x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) Elastomer
  • Colour (cable) schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS exemptions 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Blei
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Blei
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 600 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140266391
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar