myHARTING Login
Konfiguraattorit
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
HARTING YouTube kanava
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
7
no data available
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Data
...
Síť Systémová kabeláž
RJ45
21 36 929 2405 055
Osanumero: 21 36 929 2405 055
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,5m
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5.5 m
Notes
Compare
Osanumero: 21 36 929 2405 055
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
7
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
M12 D kódování
Male Přímé provedení
Konektor 2
M12 D kódování
Male Přímé provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
5,5 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x AWG 22/7
Kódování
D kódování
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Mezní teplota
-25 ... +70 °C
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Zelená
Specifikace a schválení
Specifikace
UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140548381
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Portugees_PT)
PDF (Spaans_MX)
PDF (Tsjechisch)
PDF (Spaans)
PDF (Duits)
PDF (Italiaans)
PDF (Japans)
PDF (Deens)
PDF (Koreaans)
PDF (Pools)
PDF (Nederlands)
PDF (Frans)
PDF (Turks)
PDF (Zweeds)
PDF (Chinees tradit.)
PDF (Chinees)
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare