myHARTING Login
Konfigüratörleri
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
Device side / Panel feed through
7
veri yok
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
21 36 929 2477 185
Parça numarası: 21 36 929 2477 185
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 18,5m
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 18.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 36 929 2477 185
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 18,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
Device side / Panel feed through
7
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
M12 Dコード
オス ストレート型
コネクタ 2
M12 Dコード
オス ストレート型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
18.5 m
芯数
4
芯線構造
4x AWG 22/7
コーディング
Dコード
技術的特性
伝送特性
Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
緑
商用データ
梱包寸法
1
原産国
中国
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140548800
eCl@ss
27,060,390.00
UNSPSC 24.0
26121600
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Çekçe)
PDF (Almanca)
PDF (İngilizce)
PDF (Danca)
PDF (Fransızca)
PDF (Macarca)
PDF (İtalyanca)
PDF (İspanyolca)
PDF (Korece)
PDF (Japonca)
PDF (Lehçe)
PDF (Hollandaca)
PDF (İsveççe)
PDF (Rusça)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Romence)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
CGM
DXF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın