Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
2
Objednací číslo: 21 01 010 0029
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6x7/14x8.8x2/10
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6x7/14x8.8x2/10

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sada krimpovacích přírub
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 01 010 0029
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6x7/14x8.8x2/10
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Slim Design
  • Type of accessory Crimp flange set
Version
  • Details HARTING offers to test and define the best crimp flange and ferrule combination for customer specific cables.
Technical characteristics
  • Ambient temperature -40 ... +85 °C
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 6 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140236202
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list