Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
7
Cikkszám: 21 34 D27 7572 030
M12 A-cod an/an m/f Can 3.0m
M12 A-cod an/an m/f Can 3.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 3 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 34 D27 7572 030
M12 A-cod an/an m/f Can 3.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 앵글형
  • 커넥터 2
    M12 Aコード
    メス アングル型
  • 케이블 유형 銅ケーブル (丸型)
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 개수 5
  • 차폐형 シールド付き
  • 코딩 Aコード
기술적 특성
  • 제한 온도 -30 ... +80 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (ポリウレタン)
  • 컬러 (케이블) バイオレット
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 면제 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV 상태 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 含まず
  • REACH ANNEX XIV 물질 含まず
  • REACH SVHC 물질 はい
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 はい
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 209 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140265684
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás