myHARTING Login
Konfigureerijad
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
HARTING'i YouTube kanal
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
Osa number: C2 13 200 0000 0172
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 3.00m
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Osa number: C2 13 200 0000 0172
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 3.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Part List
Part list details
Tipo de cabo
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Conector 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Conector 2
M12 A-cod 5P Male Straight
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
M12 Codificação A
Macho Reto
Sobreinjetado
Conector 2
M12 A-coding
Male Straight
Overmoulded
Tipo de cabo
Copper cable (round)
Versão
Comprimento do cabo
3 m
Número de núcleos
5
Estrutura central
5x 0.34 mm²
Método de terminação
Crimp termination
Blindagem
Unshielded
Codificação
A-coding
Características técnicas
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
60 V
Limitação de temperatura
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Diâmetro do cabo
5.3 mm
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
RAL 7040 (Window grey)
RoHS
compliant
Status ELV
compliant
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Not contained
Substâncias REACH ANNEX XIV
Not contained
Substâncias REACH SVHC
Not contained
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Not contained
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
2
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140950597
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšehhi)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Taani)
PDF (Saksa)
PDF (Inglise)
PDF (Itaalia)
PDF (Jaapani)
PDF (Prantsuse)
PDF (Hispaania)
PDF (Hollandi)
PDF (Korea)
PDF (Poola)
PDF (Rootsi)
PDF (Türgi)
PDF (Hiina (trad.))
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare